Prolongación para sensores de presión de la cavidad, Fischer 103 pos. a Fischer 103 neg., FPM, 1 m / 1995A1

1995A1
18001080
- Material del cable: FPM
- Diámetro del cable (interior / exterior) 4,4 mm / 5 mm
- Longitud del cable: 1 m
- Gama de temperaturas: 0 ... 200°C
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
CableCable alargador para la medición de la presión en moldes de varias cavidades. Se utiliza con conectores multicanal (por ejemplo, tipo 1708b - 4 canales).
Carga
Carga