Instrumento de evaluación CoMo Torque para sensores de torsión / 4700BP000

Instrumento de evaluación CoMo Torque para sensores de torsión
4700BP000
18014166
  • Evaluación plug-and-play para transductores de par de galgas extensométricas (salida de tensión o frecuencia)
  • Alta frecuencia de medición de 10 kHz y gran precisión (<0,05%)
  • Adquisición y visualización de diversas características estadísticas y cálculo de la potencia mecánica
  • Control remoto mediante USB o RS-232
On request
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Measuring rate
10 kHz
Product type
Torque transducer
±5, ±10 VDC
Metrological characteristics
Min./max. peak detection
1 ms
Torque and force transducer strain gage full bridge 4-/6-conductor techniques
0.5 … 3.5 mV/V
Electrical properties
Reaction on threshold exceeding
1 ms
Supply sensor inputs
5 V
Dynamical properties
Torque transducer frequency
≤300 kHz
Operation and installation
Operating temperature range
-10 … 60 °C
Torque transducer supply
24 V
Input power VAC
100 … 240 VDC
Input power Hz
50 … 60 Hz
Applications
In- and end-of-line testing for production processes
Interfaces
Interface communication port, approximate
115 kbps
Dimensions and materials
Dimensions width
260 mm
Height [Rack units]
2 HE
Casing material
Aluminium
Width
260 mm
Carga
Carga
Carga