Dinamómetro Multicomponente, Mz máx ±200 Nm / 9272

9272
18007552
- Dinamómetro multicomponente piezoeléctrico con par máximo ±200 Nm
- Par máximo Mz ±200 Nm
- Frecuencia natural fn (x), fn (y) 3,1 kHz, fn (z) 6,3 kHz, fn (Mz) 4,2 kHz
- Conector Fischer de brida de 9 polos
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-5 kNMaximum measuring range [kN]
20 kNSe trata de un dinamómetro de cuatro componentes para medir un par Mz y los tres componentes ortogonales de una fuerza. El dinamómetro tiene una gran rigidez y, en consecuencia, una elevada frecuencia natural. Su alta resolución permite medir los cambios dinámicos más pequeños en grandes fuerzas y pares.
Carga
Carga