Dinamómetro Multicomponente, 20 kN, Cubierta 600x400 mm, Liso / 9253B11

9253B11
18007520
- Dinamómetro multicomponente piezoeléctrico con fuerzas máximas Fx, Fy ±10 kN, Fz -10 ... 20 kN
- Cubierta 600x400 mm, aluminio, lisa
- Frecuencia natural fn (x) 800 Hz, fn (y) 750 Hz, fn (z) 850 Hz
- Conector Fischer de brida de 9 polos
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kNMaximum measuring range [kN]
20 kNPlaca de fuerza piezoeléctrica multicomponente para medir fuerzas y momentos. Tiene un gran Rango de medición y una amplia respuesta en frecuencia.
Carga
Carga