Software de análisis de datos jBEAM Lab para análisis genéricos, Starter, Professional o Ultimate / 2897A jBEAM Lab Config

Software for generic analysis of measurement data. jBEAM not only allows for interactive analysis but also for automated reporting.
2897A jBEAM Lab Config
18047115
  • Software de análisis genérico
  • Gran variedad de formatos de datos, funciones matemáticas y visualizaciones compatibles
  • Análisis interactivo o informes automatizados
  • Optimizado para la investigación genérica
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
Software
Operation and installation
Applications
eVTOL / UAV / drone testing, Aircraft landing gear and brake testing, Aviation R&D and testing - measurement solutions, Efficient noise and vibration reduction at sea, Hydroelectric power plant testing and monitoring, Impact force testing, Rocket and jet engine testing, Marine modal and structural analysis, Marine propulsion investigation and optimization, Micro-vibration and jitter testing, NDT non destructive testing of materials, Nuclear power plant testing and monitoring, NVH testing, Oil and gas pipe testing and monitoring, Piezoelectric dynamic measurement in semiconductor manufacturing, Power grid components testing, Sloshing and slamming testing, Space payload testing, Aircraft landing gear and brake testing, Towing tank tests / ship model testing and ditching, Vibration testing, Wind turbine testing and monitoring, Test data analysis and visualization with jBEAM software

El software de análisis de datos jBEAM Lab está disponible en tres versiones diferentes:

  • Starter para usuarios principiantes
  • Professional para trabajadores experimentados e informes avanzados
  • Ultimate para expertos que necesitan el conjunto de funciones más amplio

Consulte las hojas de datos para ver una comparación detallada de las versiones anteriores. Por lo general, una licencia sólo puede utilizarse en un único PC. Para compartir una licencia entre varios usuarios (PCs) es necesario adquirir una licencia flotante. Esto permite un uso no concurrente por varios usuarios. Además, el software puede adquirirse como suscripción anual o como licencia de compra única. Aunque el mantenimiento está incluido en la suscripción, recomendamos solicitarlo adicionalmente con licencias de compra única.

Carga
Carga