Sensor de corriente e impulsos de corriente, CA/CC, para cable de 4,5 a 5 mm de diámetro / M705AHSI

M705AHSI
20000082
- Sensor de corriente e impulsos de corriente AC/DC
- Rangos de medición: ±15 A, ±30 A, ±50 A, ±100 A
- Aplicable para alambre de diámetro 4,5 ... 5,0 mm
- Tensión de alimentación: 5 ... 10,5 VCC
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Carga
Carga
Carga