Sensor de corriente e impulsos de corriente, CA/CC, para alambres con un diámetro de entre 2,7 y 3 mm / M703AHSI

Sensor de corriente e impulsos de corriente, CA/CC, para alambres con un diámetro de entre 2,7 y 3 mm
M703AHSI
20000081
  • Sensor de corriente e impulsos de corriente
  • Rangos de medición: ±15 A, ±30 A, ±50 A, ±100 A
  • Apto para alambres con un diámetro de 2,7 … 3,0 mm
  • Tensiones de alimentación: 5 … 10,5 VCC (M703A); 9 … 20 VCC (M703B)
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Carga
Carga
Carga