Buje de medición RoaDyn S5MT para medición de fuerza y momento de neumáticos C2 y C3, 100 kN / 9289A263

9289A263
18007577
- Centro de medición basado en galgas extensométricas para mediciones estáticas y dinámicas de neumáticos
- Adecuado para llantas de ≥17,5" (es posible utilizar llantas más pequeñas con el adaptador adecuado)
- Medición de alta precisión de las características de los neumáticos de vehículos industriales
- La medición estática de la fuerza vertical Fz permite controlar el banco de pruebas de neumáticos (CLC)
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
100 kNEl centro de medición RoaDyn S5MT de 5(6) componentes es ideal para medir la durabilidad y las características de los neumáticos de camiones y autobuses en bancos de pruebas de neumáticos en el laboratorio, así como en vehículos de pruebas móviles. Mide las fuerzas longitudinales, transversales y verticales Fx, Fy y Fz y los momentos correspondientes Mx, My y Mz que actúan en la zona de contacto del neumático. Las áreas de aplicación típicas incluyen mediciones de las características de los neumáticos en los campos de la durabilidad, las no uniformidades, las vibraciones, las características de frenado, la adherencia, etc.
Carga
Carga