Acoplamiento para propósito general, V3 neg. a V3 neg. / 1700A125

Acoplamiento para propósito general, V3 neg. a V3 neg.
1700A125
18032382
  • Cable tripolar (V3 3 polos neg. - V3 3 polos neg.)
  • Protección IP: IP68
  • Longitud del cable: 2 m
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
High insulation
Yes
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP68
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
V3 neg.
Connection type (amplifier)
V3 neg.
Dimensions and materials
Weight
12 g
Los acoplamientos de cable se utilizan para unir un conector de cable de alto aislamiento a otros tipos de conectores o para sumar señales de carga.
Carga
Carga