Cable de conexión, M12 hembra recto, extremo del cable libre, 2 m / VK-M12-5-g 2m

Cable de conexión, M12 hembra recto, extremo del cable libre, 2 m
VK-M12-5-g 2m
18037292
  • Cable de conexión con el lado del sensor de conexión: M12 de 5 polos, hembra recta
  • Lado del dispositivo de conexión: extremo libre del cable
  • Longitud del cable: 2 m
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Cable properties
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M12x1 5-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Carga
Carga
Carga