Cable de conexión para cadena de medición de dinamómetro giratorio (RCD) / 1500A95

Cable de conexión para cadena de medición de dinamómetro giratorio (RCD)
1500A95
18013696
  • Cable de conexión que forma parte del sistema RCD de la familia Tipo 9170A y de la familia Tipo 9171A.
  • Grado de protección IP67
  • Longitud: 10 m
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Operation and installation
Applications
Cutting processes and machining development
Cable properties
Cable length
10 m
Carga
Carga
Carga