Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., 5 m / 1635C5

Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., 5 m
1635C5
18000544
  • Longitud: 5 m
  • Temperatura: -55 ... +200°C
  • Conexión: KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos. (IP65)
  • Operating temperature: -55 … 200°C
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>1 x E+14
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Weight
48 g
Cable diameter (inner)
2 mm

Cable verde, unifilar, de alto aislamiento, basado en PFA (ø2 mm) para sensores con conector KIAG 10-32 neg. Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 1E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de Poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad.

Carga
Carga