Cable de conexión para placas de fuerza, 2x Fischer 9 polos pos. recto, manguera de acero, 5 m / 1681B5

Cable de conexión para placas de fuerza, 2x Fischer 9 polos pos. recto, manguera de acero, 5 m
1681B5
18000629
  • Cable de conexión para placas de fuerza con salida de carga
  • Diámetro: 12,3 mm
  • Conectores: Fischer 9 Pin pos. recto (ambos lados)
  • Longitud: 5 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Carga
Carga
Carga