Cable de conexión para placas de fuerza, 2x Fischer 9 polos pos. recto, manguera de acero, 1 m / 1681B1

1681B1
18019006
- Cable de conexión para placas de fuerza con salida de carga
- Diámetro: 12,3 mm
- Conectores: Fischer 9 Pin pos. recto (ambos lados)
- Longitud: 1 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65Carga
Carga
Carga