Comprobador de sensores de presión y temperatura de cavidades, sólo portátil / 5495C0

5495C0
18043133
- Comprobador de sensores para una sencilla inspección in situ de los sensores de presión y temperatura de la cavidad instalados.
- Aplicación fácil de usar con pin de prueba controlado inalámbricamente
- Posibilidades de análisis de los sensores p y T, así como de los sensores p/T
- Cadena de medición totalmente comprobable mediante generación de carga definida
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Measuring ranges (automatic range switching): Permitted test force for sensors with diaphragm
30 … 60 NMeasuring ranges (automatic range switching): Standard sensors
60 … 120 NEl dispositivo de prueba Tipo 5495C0 alimentado por batería mide la sensibilidad de los sensores de presión de la cavidad instalados, la funcionalidad de los sensores de temperatura y la resistencia de aislamiento de los cables de los sensores. También puede utilizarse para comprobar la cadena de medición por generación de carga.
Carga
Carga