Comprobador de aislamiento de mano para sensores analógicos Lineas Weigh In Motion / 5811A00Q01

5811A00Q01
18049764
- Se necesita un comprobador de aislamiento de mano para la medición inicial y la comprobación del funcionamiento del sensor Lineas Weigh In Motion.
- Apto para los sensores de pesaje en marcha Lineas Tipo 9195G y Lineas Compact Tipo 9196A
- Rango de prueba de aislamiento: de 1×10⁸ a 1×10¹¹ Ω
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
El comprobador de aislamiento de mano tipo 5811A00Q1 es un dispositivo de mano que funciona con batería y que permite comprobar el aislamiento de los sensores piezoeléctricos «Lineas Weigh In Motion» y almacenar los resultados en el propio dispositivo con fines de documentación. El dispositivo se configura y se maneja a través de una interfaz de usuario intuitiva en una pantalla táctil, complementada con botones laterales que permiten accionar los controles principales incluso con guantes. La interfaz gráfica de usuario no solo ofrece una forma sencilla e intuitiva de configurar el dispositivo, sino que también muestra diversos valores de medición. Una vista de evaluación permite comprobar si la señal de proceso medida se encuentra dentro de los límites definidos por el usuario. El comprobador de aislamiento no solo indica el valor de aislamiento medido, sino que también visualiza el resultado en un gráfico de indicador con límites definidos por el usuario, lo que facilita la distinción entre resultados correctos e incorrectos. Además, el dispositivo de mano puede almacenar ajustes preestablecidos de configuraciones de medición generadas por el usuario. Esto no solo permite cambiar rápidamente entre tareas que se ejecutan repetidamente, sino que también garantiza que dichas tareas se ejecuten con los mismos ajustes, lo que da como resultado datos coherentes.
Carga
Carga