Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, M4x0,35 pos. int. a Fischer 102 neg., 1,2 m / 1645C1,2

Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, M4x0,35 pos. int. a Fischer 102 neg., 1,2 m
1645C1,2
18042145
  • Material del cable: PFA, verde
  • Diámetro del cable: 2 mm
  • Longitud del cable: 1,2 m
  • Temperatura de funcionamiento: -90 ... 200°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-90 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection option (sensor)
Weldable
Interfaces
Connection option (sensor)
Welded
Connection type (sensor)
M4 pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 102 neg.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Predefined cable length
1.2 m

El cable de conexión coaxial de tipo 1645C es para sensores con conector M4.

Carga
Carga