Célula de carga triaxial, Transductor de fuerza piezoeléctrico Fx, Fy, Fz (Fz ±3 kN / ±674 lbf), ejes x e y invertidos. / 9318CQ

Célula de carga triaxial, Transductor de fuerza piezoeléctrico Fx, Fy, Fz (Fz ±3 kN / ±674 lbf), ejes x e y invertidos.
9318CQ
18013438
  • Célula de carga piezoeléctrica triaxial con rangos de medición Fx, Fy: -1,5 ... 1,5 kN y Fz: -3 ... 3 kN (±337 lbf / ±674 lbf)
  • Precargado, calibrado y listo para medir
  • Sensibilidad nominal Fz: -11 pC/N
  • Orientación invertida de los ejes x e y en comparación con 9317C
On request
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-3 kN
Maximum measuring range [kN]
3 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Triaxial force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Applications
NVH testing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
V3 neg.

Esta célula de carga triaxial es un transductor de fuerza piezoeléctrico para la medición exacta de todas las fuerzas en los tres componentes ortogonales que actúan en una dirección arbitraria. Independientemente del punto de aplicación de la fuerza, las células de carga con los transductores de fuerza triaxiales instalados de la familia 90x8 miden los tres componentes de la fuerza aplicada con la máxima resolución. Las células de carga de tres ejes de la familia de productos 93x8 están óptimamente precargadas, calibradas y listas inmediatamente para medir. Las células de carga triaxiales se montan bajo precarga entre dos placas y miden las fuerzas de tracción y compresión en todas las direcciones. Basándose en el principio piezoeléctrico, una fuerza produce una carga eléctrica proporcional. Ésta se conduce a través de un electrodo al conector correspondiente. El diseño sencillo y resistente a las vibraciones de los Transductores de fuerza es muy rígido, lo que se traduce en una elevada frecuencia natural, requisito indispensable para las mediciones de fuerza altamente dinámicas. El conector de 3 polos V3 neg. (diseño protegido) está provisto de una ayuda de posicionamiento. Esto garantiza una asignación y un centrado precisos de las clavijas y las tomas del conector antes de la conexión. La conexión del Enchufe está protegida contra el giro. Una vez instalada correctamente, la Célula de carga está lista para su uso sin necesidad de recalibración. Los transductores de fuerza triaxiales permiten realizar mediciones sencillas, directas y muy precisas.

Carga
Carga