Célula de carga piezoeléctrica para fuerzas muy bajas, Transductor de fuerza, Fz máx ±500 N / 9217A

9217A
18007452
- Transductor de fuerza precargado y calibrado, listo para medir inmediatamente
- Rangos calibrados Fz: 0 ... 5 N, 0 ... ±50 N, 0 ... ±500 N
- Sensibilidad: ≈ -105 pC/N
- Dimensiones: PxAl (mm) 11,9x46
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
0.5 kNEste bajo perfilsensor está diseñado para medir fuerzas de tracción y compresión dinámicas y cuasistáticas. Es posible medir fuerzas pequeñas en los rangos de medición de -500 ... 500 N. Gracias a la alta sensibilidad del elemento de medición integrado y a medidas constructivas especiales durante la aplicación de la fuerza, el umbral del sensor es inferior a un milinewton. El sensor tiene una carcasa sellada y está diseñado para su uso en la industria y el laboratorio. La instalación del sensor directamente en la estructura es posible gracias a la rosca del eje. La fuerza se aplica en la parte frontal. El sensor se basa en el principio de medición piezoeléctrico. La fuerza que actúa sobre el elemento de medición transversal de alta sensibilidad genera una carga proporcional en la salida de la señal. La forma estructural delgada, similar a un bolígrafo, de los cuerpos del sensor y la aplicación de fuerza en el orificio roscado axial son características importantes de este sensor. Precaución: Estos sensores de fuerza son instrumentos de medición muy sensibles.
Carga
Carga