Célula de carga piezoeléctrica, Transductor de fuerza (Fz ±36 kN / ±8,09 klbf) / 9341C

Célula de carga piezoeléctrica, Transductor de fuerza (Fz ±36 kN / ±8,09 klbf)
9341C
18037813
  • Transductor de fuerza piezoeléctrico con un Rango de medición de Fz: -36 ... 36 kN (±8,09 klbf)
  • Dimensiones: PxAl (mm) 35x62
  • Rosca hembra: M16x2
  • Conector: KIAG 10-32 neg.
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-36 kN
Maximum measuring range [kN]
36 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 36 kN
Calibrated range 2
0 … 0.36 kN
Calibrated range 3
0 … -36 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Maximum force
±39.6 kN
Axial stiffness
1.51 kN/μm
Bending stiffness
1.926 kN·m/°
Shear stiffness
0.21 kN/μm
Torsional stiffness
1.387 kN·m/°
Lateral stiffness
0.074 kN/μm
Maximum bending moment (Fz=0 N)
195 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
±0.5 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
70±6 pF
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Ground Insulation
≥100 MΩ
Influence quantities
Sensitivity
–3.9±0.3 pC/N
Temperature sensitivity, sensitivity change (-40°C … 120°C, Tref = 25°C)
±1.5 %
Dynamical properties
Natural frequency
29.7 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Weight
330 g
Una célula de carga piezoeléctrica, también conocida como transductor de fuerza o enlace de fuerza, mide fuerzas dinámicas o cuasistáticas, tanto de tracción como de compresión. Esta célula de carga contiene un Transductor de fuerza anular piezoeléctrico de la familia de sensores 90x1C que viene precargado y calibrado, por lo que está listo para su uso inmediato. Los sensores de la familia de células de carga 93x1C son la forma más sencilla de medir fuerzas piezoeléctricamente sin necesidad de una instalación y calibración sofisticadas. Estos Transductores de fuerza vienen calibrados de fábrica y precargados para medir tanto fuerzas de tracción como de compresión. La Célula de carga está lista para medir en cuestión de minutos y proporcionar datos precisos de procesos dinámicos o cuasistáticos. Además, estos Transductores de fuerza se han instalado aislados eléctricamente, por lo que se eliminan en gran medida los bucles de masa.
Carga
Carga