Prolongación para sensores de deformación Galga extensométricas, cable estándar, M16x0,75 6 polos neg. a M16x0,75 6 polos pos. / KSM071860SP

Prolongación para sensores de deformación Galga extensométricas, cable estándar, M16x0,75 6 polos neg. a M16x0,75 6 polos pos.
KSM071860SP
18008931
  • Permite ampliar la distancia entre un sensor de par y un amplificador
  • Buen rendimiento CEM
  • Muy flexible
  • Fácil manejo
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5.5 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-5 … 70 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Sensor type
Strain gauge
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.3 … 25 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 6-pole neg.
Connection type (amplifier)
M16x0.75 6-pole pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
5.6 mm
Cable color
Metalic grey
Permite la conexión entre un sensor de fuerza o par de 6 polos y un amplificador.
Carga
Carga