Prolongación para sensores de deformación Galga extensométricas, M16x0,75 12 polos neg. a M16x0,75 12 polos pos., gris, longitud personalizada / KSM072030SP

Prolongación para sensores de deformación Galga extensométricas, M16x0,75 12 polos neg. a M16x0,75 12 polos pos., gris, longitud personalizada
KSM072030SP
18008936
  • Permite ampliar la distancia entre un sensor de par y un amplificador
  • Buen rendimiento CEM
  • Muy flexible
  • Fácil manejo
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6.2 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-5 … 80 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Sensor type
Strain gauge
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 30 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg.
Connection type (amplifier)
M16x0.75 12-pole pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
6.2 mm
Cable color
Metalic grey
Permite la conexión entre un sensor de par de 12 polos y un amplificador
Carga
Carga