Prolongación para sensores de deformación Galga extensométricas, cable estándar, M16x0,75 6 polos neg. a M16x0,75 6 polos pos., 5 m / KSM071860-5

KSM071860-5
18008930
- Permite ampliar la distancia entre un sensor de par y un amplificador
- Buen rendimiento CEM
- Muy flexible
- Fácil manejo
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5.6 mmPermite la conexión entre un sensor de fuerza o par de 6 polos y un amplificador.
Carga
Carga