Cable especial para sensores de salida de tensión, 1/4-28 neg. a 1 x BNC pos. 2 x Banana Jack, longitud personalizada / 1786DSP

1786DSP
18031448
- Material del cable: PFA (principal)
- Protección IP (sensor): IP50
- Longitud del cable: 0,1 ... 20 m
- Gama de temperaturas: <165°C
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50Cable para sensores de salida de tensión (por ejemplo, acelerómetros uniaxiales capacitivos MEMS).
Carga
Carga