Cable de separación para sensores de salida de tensión, 1/4-28 neg. a 3 x BNC pos., silicona, 3 m / 1734A3K04

Cable de separación para sensores de salida de tensión, 1/4-28 neg. a 3 x BNC pos., silicona, 3 m
1734A3K04
18031453
  • Material del cable: Silicona (principal)
  • Protección IP (sensor / amplificador): IP50 / IP40
  • Longitud del cable: 3 m
  • Temperatura: -55 ... 200°C
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Applications
eVTOL / UAV / drone testing
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Special features
Cryogenic applications [-195°C]
Cable length
3 m
Configurable cable length
1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Dimensions and materials
Material
Silicone (main)
Cable diameter
2.5 mm
Cable color
Multicolor
Weight
150 g
Cable para sensores de salida de tensión (por ejemplo, acelerómetros triaxiales IEPE).
Carga
Carga