Cable de separación para sensores de salida de tensión, 1/4-28 neg. a 3 x BNC pos., silicona, 10 m / 1734A10K04

1734A10K04
18031452
- Material del cable: Silicona (principal)
- Protección IP (sensor / amplificador): IP50 / IP40
- Longitud del cable: 10 m
- Temperatura: -55 ... 200°C
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40Cable para sensores de salida de tensión (por ejemplo, acelerómetros triaxiales IEPE).
Carga
Carga