Cable de conexión monofilar con clavija engarzada, para sensores de presión de cavidades, 200°C, 1,5 m / 1666AZ2

Cable de conexión monofilar con clavija engarzada, para sensores de presión de cavidades, 200°C, 1,5 m
1666AZ2
18000594
  • Cable de conexión para elementos de contacto
  • Pin engarzado - extremo abierto
  • Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable length
1.5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Open end - crimped pin
Connection type (amplifier)
Open end
Carga
Carga
Carga