Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, M4x0,35 pos. a BNC pos., azul, 1 m / 1900A23A2201

1900A23A2201
18043194
- Material del cable: PFA
- Longitud: 1 m
- Diámetro interior: 1,8 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 ... 200°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius [mm]
30 mmCable coaxial de gran flexibilidad para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga. Adecuado para cadenas de arrastre.
Carga
Carga