Cable de conexión para sensores de par del eje del tipo 4503B a maXYmos TL, señal de par y encoder, 5 m / 1200A185A5

1200A185A5
18026961
- Conexión de un solo cable del sensor de par al sistema de vigilancia de procesos maXYmos
- Transmisión de la señal de par
- Transmisión de la señal del codificador incremental
- Longitud: 5 m
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Cable properties
Cable length
5 mEste cable de conexión transmite una señal de par y una señal de encóder incremental desde los sensores de par del eje de tipo 4503B al sistema de vigilancia de procesos maXYmos TL. Viene con un enchufe M de 12 pines y un enchufe D-Sub de 15 pines.
Carga
Carga