Alargador para cables de alto aislamiento, Fischer 103 pos. a BNC pos., longitud personalizada / 1907ASP

1907ASP
18000871
- Material del cable: PVC
- Protección IP: IP68 / IP40
- Diámetro del cable: 3,2 mm
- Longitud del cable: 0,1 ... 50 m
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
65 mmCable coaxial para ampliar la distancia entre los cables de alto aislamiento (por ejemplo, tipo 1979A) y el amplificador de carga.
Carga
Carga