Cable de conexión para sensores de salida de tensión, 1/4-28 neg. a extremo abierto, FEP, baja desgasificación, longitud personalizada / 1756CK00SP

Cable de conexión para sensores de salida de tensión, 1/4-28 neg. a extremo abierto, FEP, baja desgasificación, longitud personalizada
1756CK00SP
18030812
  • Material del cable: FEP
  • Protección IP (sensor): IP50
  • Longitud del cable: 0,1 ... 20 m
  • Temperatura: -196 ... 200°C
On request
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Operation and installation
Operating temperature range
-196 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
FEP
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Special features
Cryogenic applications [-195°C], Low outgassing
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
FEP
Cable diameter
2.7 mm
Cable color
Transparent
Cable para la conexión entre sensores de salida de tensión (por ejemplo, acelerómetros triaxiales IEPE / acelerómetros uniaxiales capacitivos MEMS) y DAQ personalizados.
Carga
Carga