Cable de separación para sensores de salida de tensión, 1/4-28 neg. a 3 x KIAG 10-32 pos., 5 m / 1756C5K05

1756C5K05
18029907
- Material del cable: FEP (principal)
- Protección IP (sensor / amplificador): IP50 / IP65
- Longitud del cable: 5 m
- Temperatura: -196 ... 200°C
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65Cable para sensores de salida de tensión (por ejemplo, acelerómetros triaxiales IEPE).
Carga
Carga