Cable de separación para sensores de salida de tensión, 1/4-28 neg. a 3 x BNC pos., FEP, 20 m / 1756C20K04

Cable de separación para sensores de salida de tensión, 1/4-28 neg. a 3 x BNC pos., FEP, 20 m
1756C20K04
18030987
  • Material del cable: FEP (principal)
  • Protección IP (sensor / amplificador): IP50 / IP40
  • Longitud del cable: 20 m
  • Temperatura: -196 ... 200°C
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-196 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
FEP (main)
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Special features
Cryogenic applications [-195°C]
Cable length
20 m
Configurable cable length
1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Dimensions and materials
Material
FEP (main)
Cable diameter
2.7 mm
Cable color
Transparent
Weight
210 g
Cable para sensores de salida de tensión (por ejemplo, acelerómetros triaxiales IEPE).
Carga
Carga