Cable de salida para propósito general, BNC pos. a BNC pos., ø 4,9 mm, longitud personalizada / 1511ASP

Cable de salida para propósito general, BNC pos. a BNC pos., ø 4,9 mm, longitud personalizada
1511ASP
18013225
  • Material del cable: PVC
  • Protección IP (sensor / amplificador): IP40 / IP40
  • Longitud del cable: 0,1 ... 20 m
  • Rango de temperatura: -40 ... 70°C
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius [mm]
50 mm
Electrical properties
Insulation resistance
4.1 Ohm/305 m
Impedance
50 Ω
Capacitance
101 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 70 °C
Cable properties
Cable insulator
PE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed (bayonet)
Sensor type
IEPE
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
BNC pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
4.9 mm
Cable color
Black
Weight
400 g
Cable coaxial para acondicionadores de señal / DAQ.
Carga
Carga