Barrera de luz pasante en carcasa redonda M8, infrarrojos, distancia máx. 1000 mm, enchufe S2, electrónica externa / PG-M8-S2

Barrera de luz pasante en carcasa redonda M8, infrarrojos, distancia máx. 1000 mm, enchufe S2, electrónica externa
PG-M8-S2
18037054
  • Barrera de luz pasante en carcasa redonda M8
  • Transmisor y receptor
  • Distancia máxima entre transmisor y receptor: 1000 mm
  • Longitud del cable: 800 mm
On request
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Usage
Feed control, Position control, Counting of parts
Design
Through beam light barrier (split)
Applications
Feed control, Position control, Counting parts
Interfaces
Connector type
4-pole S2 connector, 7-pole S2 connector
Carga
Carga
Carga