Barrera de luz pasante en carcasa redonda M5, infrarrojos, distancia máx. 180 mm, enchufe S2, electrónica externa / PG-M5-S2

Barrera de luz pasante en carcasa redonda M5, infrarrojos, distancia máx. 180 mm, enchufe S2, electrónica externa
PG-M5-S2
18037048
  • Barrera de luz pasante en carcasa redonda M5
  • Transmisor y receptor
  • Distancia máxima entre Transmisor y Receptor: 180 mm
  • Longitud del cable: 400 mm
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control, Counting of parts
Design
Through beam light barrier (split)
Interfaces
Connector type
4-pole S2 connector, 7-pole S2 connector
Carga
Carga
Carga