Barrera de luz pasante en carcasa redonda ø 4 mm, infrarrojos, receptor, enchufe S2 de 4 polos, electrónica externa / PG-4-S2-E

Barrera de luz pasante en carcasa redonda ø 4 mm, infrarrojos, receptor, enchufe S2 de 4 polos, electrónica externa
PG-4-S2-E
18037047
  • Barrera de luz pasante en carcasa redonda ø 4 mm
  • Sólo receptor
  • Longitud del cable: 400 mm
  • Conexión: Enchufe S2, 4 polos
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
4 mm
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP64
Operation and installation
Usage
Feed control, Position control, Counting of parts
Design
Through beam light barrier (split)
Interfaces
Connector type
4-pole S2 connector
Carga
Carga
Carga