Barrera de luz pasante en carcasa redonda o plana, infrarrojos, distancia 180 ... 1000 mm, Enchufe S2, Electrónica externa / PG-

PG-
18038609
- Carcasa redonda ø 4 mm, ø 6 mm, M5, M8
- Carcasa plana F1 (55 x 14 x 14 mm), F2 (35 x 6 x 7 mm)
- Longitud del cable: 25 ... 1500 mm
- Conexiones: Enchufe S1, enchufe S2
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)Carga
Carga
Carga