Amplificador de carga industrial para usos múltiples (ICAM-B), 2 canales, BNC neg., salida de tensión ±10 V / 5073B211 / 5073B211

Adquisición de datos más precisa gracias al nuevo amplificador de carga 5073B con un rango de medición a partir de 20 picoculombios.
5073B211
18047917
  • Amplio rango de medición ajustable: ±20 ... ±1000000 pC
  • Amplificador de carga de 2 canales con interfaz Ethernet
  • Entrada de carga: BNC neg.
  • Señal de salida: ±10 V
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Measuring range [pC]
20 … 1000000 pC
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, Ethernet
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short, Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP50
Operation and installation
Device usage
Process monitoring, Testing
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, Rocket and jet engine testing, eVTOL / UAV / drone testing
Interfaces
Number of channels
2
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
Ethernet
Dimensions and materials
Casing material
Aluminium
Carga
Carga
Carga