Amplificador de carga industrial para usos múltiples (ICAM-B), de 1 a 4 canales, (±10 V / 4 ... 20 mA) / 5073B Config

5073B Config
18046418
- Amplio rango de medición ajustable: ±20 ... ±1000000 pC
- 1, 2, 3 ó 4 canales
- Señal de salida: ±10 V o 4 ... 20 mA con un ancho de banda de hasta 20 kHz
- Funciones: pico e integral, valores eficaces, filtro de paso bajo y filtro de paso alto conmutable.
Measuring ranges
Measuring range [pC]
20 … 1000000 pCCarga
Carga
Carga