Amplificador de carga de laboratorio LabAmp con Adquisición de datos, de 4 a 8 canales, rangos de medición de ±100 a ±1000000 pC / 5167A Config

Amplificador de carga de laboratorio LabAmp con Adquisición de datos, de 4 a 8 canales, rangos de medición de ±100 a ±1000000 pC
5167A Config
18044142
  • Amplificador de carga con una gama de frecuencias de ≈0 ... 45 kHz
  • Adquisición de datos de 24 bits integrada y opcional con hasta 100 kSps por canal
  • Entradas digitales para Reset/Medida y Disparo
  • Opción combinada de Adquisición de datos y DynoWare
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Measuring range [pC]
100 … 1000000 pC
Electrical properties
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
45 kHz
Time constant
Short, Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP20
Operation and installation
Device usage
Testing
Applications
Space payload testing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
4, 5, 6, 7, 8
Number of digital inputs
4
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
Ethernet, KiConnect
Additional properties
Data formats
CSV, Binary

El LabAmp tipo 5167A de Kistler no sólo es un excelente amplificador de carga de bajo ruido para señales cuasiestáticas y dinámicas, sino también, de forma opcional, un potente dispositivo de adquisición de datos que envía los valores de medición digitalizados directamente a un ordenador central para su posterior análisis. Se configura y maneja a través de una interfaz web, a la que se puede acceder cómodamente mediante un navegador web estándar, o mediante el paquete de software KiStudio Lab tipo 2910B (que incluye el software de postprocesamiento jBEAM). Gracias a la avanzada tecnología de procesamiento de señales, el Kistler LabAmp Tipo 5167A ofrece una flexibilidad impresionante. Las frecuencias de los filtros pasa-altos, pasa-bajos y notch pueden introducirse directamente como valores numéricos en hercios. Las señales de entrada pueden dirigirse de forma flexible a las salidas analógicas. La interfaz gráfica de usuario no sólo ofrece una forma sencilla e intuitiva de configurar el dispositivo, sino que también muestra diferentes valores de medición (por ejemplo, valor vivo, valor pico, valor cuadrático medio). La funcionalidad de canal virtual permite sumar en tiempo real distintas señales de entrada. Además, la descarga de datos opcional basada en navegador permite procesar los datos adquiridos en un software de análisis. Para tareas más avanzadas o procesamiento directo, el amplificador puede integrarse directamente en su propio software a través de nuestra API REST o en LabVIEW gracias al controlador Virtual Instruments suministrado. Gracias a su capacidad para medir señales cuasiestáticas, el tipo 5167A es especialmente adecuado para mediciones de fuerza multicomponente, también con dinamómetros Kistler, en diversas aplicaciones tanto en laboratorio como en investigación y desarrollo. Por ejemplo, medición de la fuerza de las ruedas en un banco de pruebas de neumáticos, mediciones de la fuerza de reacción en unidades de transmisión de motores, monitorización de fuerzas y pares en pruebas de vibración, etc. Para un mayor número de canales, la función de sincronización permite adquirir datos de varios dispositivos Tipo 5167A. Los dispositivos Kistler LabAmp Tipo 5165A también pueden sincronizarse con los del Tipo 5167A, lo que permite la adquisición combinada de señales dinámicas puras de otros sensores de carga o Piezotron (IEPE) o cualquier señal de tensión.

Carga
Carga