Alargador para cables de alto aislamiento, KIAG 10-32 pos. a KIAG 10-32 pos., 0,5 m / 1635C0,5

1635C0,5
18000540
- Material del cable: PFA
- Protección IP: IP65
- Temperatura de funcionamiento de -55 a 200°C
- Longitud del cable: 0,5 m
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmCable coaxial para ampliar la distancia entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, producción industrial o automatización).
Carga
Carga