Alargador para cables de alto aislamiento, BNC neg. a BNC pos., 13 m / 1603B13

1603B13
18013803
- Material del cable: PVC
- Protección IP: IP40
- Temperatura de funcionamiento de -55 a 200°C
- Longitud del cable: 13 m
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
65 mmCable coaxial utilizado para la prolongación de cables de alto aislamiento (por ejemplo, 1631C).
Carga
Carga