Agujero central acelerómetro ligero PiezoStar, 5000 g, Alta temperatura / 8715A5000M5

8715A5000M5
18010990
- Acelerómetro de alto impacto con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±5000 g
- Temperatura: -55 ... +165°C
- Agujero pasante de montaje
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
5000 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 5000 g y una temperatura máxima de funcionamiento más elevada.
Carga
Carga