Plataforma de Acondicionamiento de la señal SCP Slim para indicación del motor, chasis de extensión / 2852B01

Plataforma de Acondicionamiento de la señal SCP Slim para indicación del motor, chasis de extensión
2852B01
18030694
  • Plataforma de acondicionamiento de la señal con chasis extensible
  • Interfaz Ethernet
  • Flexibilidad gracias al diseño modular
  • Ampliable hasta 16 canales
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysis
El SCP Slim consta de una unidad básica y módulos de medición específicos para cada función. Para las mediciones de la presión de combustión y el análisis de la combustión en motores, se dispone de una amplia gama de módulos de medición diferentes e intercambiables para el acondicionamiento de la señal en el frontal. Si se utiliza la identificación automática de sensores PiezoSmart, todos los datos relevantes de un sensor individual se almacenan en una TEDS (hoja de datos electrónicos del transductor) y están disponibles para la configuración automática de parámetros y ajustes. La fiabilidad del proceso de los procedimientos de prueba y la calidad de los datos de medición se mejoran significativamente al simplificar simultáneamente la configuración del banco de pruebas y los preparativos para las pruebas.
Carga
Carga