Acelerómetro triaxial IEPE PiezoStar, 500 g, 1/4-28, conector de 4 polos, con cable integral / 8766A500CBSP

8766A500CBSP
18042553
- Acelerómetro triaxial PiezoStar con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±500 g
- 1/4-28, conector de 4 pines
- Cable integral IP68
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Se trata de un acelerómetro con un rango de 500 g y un cable integral resistente al agua IP68.
Carga
Carga