Acelerómetro triaxial IEPE PiezoStar, 500 g, Alta temperatura, 1/4-28, conector de 4 polos, con plantilla T00 TEDS / 8766A500BTH00

8766A500BTH00
18042552
- Acelerómetro triaxial PiezoStar con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±500 g
- 1/4-28, conector de 4 pines
- Temperatura: -55 ... 165°C
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Se trata de un acelerómetro con un rango de 500 g, conector 1/4-28, una temperatura máxima de funcionamiento superior y T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
Carga
Carga