Acelerómetro triaxial IEPE PiezoStar, 500 g, alta temperatura, M4,5, conector de 4 patillas / 8766A500AH

8766A500AH
18042546
- Acelerómetro triaxial PiezoStar con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±500 g
- M4.5, conector de 4 pines
- Temperatura: -55 ... 165°C
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Se trata de un acelerómetro con un rango de 500 g, conector M4.5 y una temperatura máxima de funcionamiento más elevada.
Carga
Carga