Acelerómetro triaxial IEPE PiezoStar, 2000 g, alta temperatura, M4.5, conector de 4 polos / 8766A2K0AH

8766A2K0AH
18042564
- Acelerómetro triaxial PiezoStar con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±2000 g
- M4.5, conector de 4 pines
- Temperatura: -55 ... 165°C
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
2000 gMaximum acceleration value you want to measure.
Se trata de un acelerómetro con un rango de 2000 g, conector M4.5 y una temperatura máxima de funcionamiento más elevada.
Carga
Carga