Acelerómetro triaxial IEPE PiezoStar, 250 g, 1/4-28, conector de 4 polos, con cable integral / 8766A250CBSP

8766A250CBSP
18042544
- Acelerómetro triaxial PiezoStar con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±250 g
- 1/4-28, conector de 4 pines
- Cable integral IP68
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
250 gMaximum acceleration value you want to measure.
Se trata de un acelerómetro con un rango de 250 g y un cable integral resistente al agua IP68.
Carga
Carga